Naujas logistikos centras Europoje

Naujas logistikos centras Europoje

Naujas logistikos centras Europoje

LAPP GROUP atidarė naują, pažangų aptarnavimo ir logistikos centrą Liudviksburge. Tai – moderniausias tokio tipo centras, ir jo patentuota transportavimo technologija bei automatizuotas sandėlis nustato naujus standartus savo sektoriuje. Centras bus palankus klientams, darbuotojams ir aplinkai ir taps svarbiu įvykiu mūsų įmonės nuolatinio augimo kelyje. 

Ludvig2

Įspūdingas pastatas


Naująjį paslaugų ir logistikos centrą sudaro trys tarpusavyje sujungtos salės, kurių bendras plotas – 30 000 kvadratinių metrų, t. y. daugiau nei keturi futbolo stadionai, ir 1 500 kvadratinių metrų administracijos pastatas. Fasadas yra 270 m ilgio, 11 m aukščio ir turi 30 rampų, skirtų pakrauti ir iškrauti didelius krovininius automobilius. Centras pastatytas laikantis naujausių energijos vartojimo efektyvumo rekomendacijų. Pakabinama šildymo sistema naudoja energiją taupančius vamzdinius šildytuvus, kurie užtikrina vidutinę 17-18 laipsnių temperatūrą. Ant stogo įrengta fotovoltinė sistema su 4348 kristaliniais moduliais, kurie per metus generuoja 1 000 MWh energijos. Tai reiškia, kad 72 procentai visos suvartojamos energijos gaminama vietoje, Liudviksburge iš atsinaujinančių šaltinių.


Nauja centralizuoto sandėliavimo talpa padidėjo nuo maždaug 70 000 kabelių ritinių iki daugiau nei 90 000 ÖLFLEX® jungiamųjų bei valdymo kabelių ir UNITRONIC® duomenų kabelių ritinių. 

 

Ludvig3

Novatoriška technologija

Šio paslaugų ir logistikos centro novatoriška puošmena – 2 salė, kurioje galima sandėliuoti iki 74 000 kabelių ritinių, kurių diametras nuo 400 iki 800 mm. Keltuvai nuveža juos prie apytiksliai 700 m ilgio ir 600 mm pločio konvejerio, kur pasirengusios laukia keturios perkrovimo stotys. Dėka dviejų LAPP patentuotų naujovių, nuo čia visas procesas vyksta automatizuotai. Pirmoji naujovė – specialūs griebtuvai, kurie įkiša strypą į angą ritinio viduryje ir pakelia ritinį. Per valandą toks griebtuvas gali perkelti mažiausiai 60 ritinių, sveriančių iki 400 kg.
Antroji patentuota naujovė – specialūs plastikiniai padėklai. Jie turi iškilimus ir įdubimus, kurie saugiai ir stabiliai laiko ritinius tolesnio gabenimo metu. Prekių paskirstymas sandėlyje taip pat yra visiškai automatizuotas – naudojami šviesos barjerai ir RFID technologija. Sandėliavimo ir paieškos bei atgabenimo įranga, įdiegta 18-oje praėjimų tarp lentynų, sukrauna ritinius į jiems skirtas vietas arba suranda ir atgabena juos – tai dar viena vietos taupymo priemonė. Anksčiau praėjimai tarp lentynų turėjo būti iki keturių metrų pločio, kad juose tilptų keltuvai, dabar pakanka 1,20 m.
Standartinių padėklų sandėlis yra 3 salėje. Jame galima saugoti apie 17 000 kabelių ritinių, kurių skersmuo yra 900 mm ir daugiau. Automatinių ričių sandėlis 1 salėje turi dar 11 000 saugojimo vietų.

 

Ludvig4

Pagal poreikius pritaikytas ir itin modernus transportavimas

1 salėje kabeliai supjaustomi, supakuojami ir paženklinami pagal kliento reikalavimus. Dvidešimt automatinių transportavimo sistemų perneša kabelių ritinius į pjaustymo stotį. Darbuotojai čia gali supjaustyti iki 150 ritinių per dieną. Po to konvejeris nugabena ritinius ar rites į vieną iš penkių pakavimo stočių. Per valandą jos visos gali išsiuntimui paruošti 334 ritinius ir 165 rites.


Įvairiapusė nauda

Dabar klientai gali gauti vieną siuntą su visomis užsakytomis prekėmis, o ne daug siuntų iš skirtingų vietų. Rezultatas – trumpesnis pristatymo laikas.
Naujas paslaugų ir logistikos centras taip pat siūlo didelius privalumus darbuotojams, kurie dabar gali dirbti aplinkoje visiškai be dulkių. Visos darbo vietos yra ergonomiškai įrengtos, siekiant sumažinti krūvį darbuotojų nugarai.
Vienos sandėliavimo vietos nustatymas kabelių ritiniams panaikino būtinybę transportuoti juos daugybę kartų. Apskaičiuota, kad per metus sutaupoma apie 750 didelių krovininių automobilių reisų, o tai reiškia, kad CO2 emisija sumažinama apie 155 tonomis per metus.